หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู6F-7901: สลักหัวหกเหลี่ยม
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู6F-7901: สลักหัวหกเหลี่ยม
6F-7901: สลักหัวหกเหลี่ยม

สลักหัว Hex Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
6F-7901: สลักหัวหกเหลี่ยม
6F-7901: สลักหัวหกเหลี่ยม
6F-7901: สลักหัวหกเหลี่ยม
6F-7901: สลักหัวหกเหลี่ยม
6F-7901: สลักหัวหกเหลี่ยม

สลักหัว Hex Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6F-7901

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 6.5
Bolt Length (mm): 165.1
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัวหกเหลี่ยม
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 4.5
ความยาวด้ามจับ (มม.): 114.3
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กคาร์บอน,สังกะสีอัลลอย
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6F-7901

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

977D

เครื่องจักรวางท่อ

583K 583H 594H 572G 594

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D8H

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน