AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăMargini ascuțite cupă6I-8364: Centru margine ascuţită de regim greu
Acasă
Unelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăMargini ascuțite cupă
6I-8364: Centru margine ascuţită de regim greu
6I-8364: Centru margine ascuţită de regim greu

Margine ascuțită 40 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6I-8364: Centru margine ascuţită de regim greu
6I-8364: Centru margine ascuţită de regim greu
6I-8364: Centru margine ascuţită de regim greu
6I-8364: Centru margine ascuţită de regim greu
6I-8364: Centru margine ascuţită de regim greu

Margine ascuțită 40 mm
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
Diagramă piese pentru 6I-8364
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 6I-8364

Unități de măsură

SUAMetric
Hole Spacing (in): 3,543
Edge Length (in): 3.937,008
Thickness (mm): 40
Width (in): 25,984
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99.999,99
Width (mm): 660
End 1 Hole Offset (in): 3.937,008
Position: Center
Hole Quantity: 6
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99.999,99
Thickness (in): 1,575
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 90
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 6I-8364

BULDOZER CU ROTI

992K 992 992D 992C 994H 992G

UNEALTA DE LUCRU

BUCKET

Vizualizare mai multe
Piese conexe
6V-8360
6V-8360: Șurub plug
Verificare preț
5P-8823
5P-8823: Șurub plug
Verificare preț
3K-9770
3K-9770: PIULIȚĂ
Verificare preț
4K-0684
4K-0684: ȘAIBĂ
Verificare preț
198-1092
198-1092: Șurub plug
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert