Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΛάμες κάδου και προστασία άκρωνΛάμες κάδου6I-8364: Κέντρο λάμας βαρέως τύπου
Αρχική οθόνη
Χωματουργικά ΕξαρτήματαΛάμες κάδου και προστασία άκρωνΛάμες κάδου
6I-8364: Κέντρο λάμας βαρέως τύπου
6I-8364: Κέντρο λάμας βαρέως τύπου

Λάμα 40mm

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6I-8364: Κέντρο λάμας βαρέως τύπου
6I-8364: Κέντρο λάμας βαρέως τύπου
6I-8364: Κέντρο λάμας βαρέως τύπου
6I-8364: Κέντρο λάμας βαρέως τύπου
6I-8364: Κέντρο λάμας βαρέως τύπου

Λάμα 40mm
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6I-8364
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6I-8364

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Hole Spacing (in): 3,543
Edge Length (in): 3.937,008
Thickness (mm): 40
Width (in): 25,984
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99.999,99
Width (mm): 660
End 1 Hole Offset (in): 3.937,008
Position: Center
Hole Quantity: 6
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99.999,99
Thickness (in): 1,575
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 90
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6I-8364

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

992K 992 992D 992C 994H 992G

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BUCKET

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
6V-8360
6V-8360: Μπουλόνι εκχιονιστικής λεπίδας σπειρώματος 1 1/4-7 μήκους 115 mm
Έλεγχος τιμών
5P-8823
5P-8823: Μπουλόνι άροτρο
Έλεγχος τιμών
3K-9770
3K-9770: ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Έλεγχος τιμών
4K-0684
4K-0684: Σκληρή ροδέλα 1 1/4 ίντσας
Έλεγχος τιμών
198-1092
198-1092: Μπουλόνι εκχιονιστικής λεπίδας σπειρώματος 1 1/4-7 μήκους 139,7 mm
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό