HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba6I-8364: Centro da Borda Cortante Reforçada
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba
6I-8364: Centro da Borda Cortante Reforçada
6I-8364: Centro da Borda Cortante Reforçada

Borda Cortante de 40 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
6I-8364: Centro da Borda Cortante Reforçada
6I-8364: Centro da Borda Cortante Reforçada
6I-8364: Centro da Borda Cortante Reforçada
6I-8364: Centro da Borda Cortante Reforçada
6I-8364: Centro da Borda Cortante Reforçada

Borda Cortante de 40 mm

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 6I-8364
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 6I-8364

Unidades de Medida

EUAMétrica
Hole Spacing (in): 3,543
Edge Length (in): 3.937,008
Thickness (mm): 40
Width (in): 25,984
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99.999,99
Width (mm): 660
End 1 Hole Offset (in): 3.937,008
Position: Center
Hole Quantity: 6
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99.999,99
Thickness (in): 1,575
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 90
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6I-8364

TRATOR DE RODAS

992K 992 992D 992C 994H 992G

FERRAMENTA DE TRABALHO

BUCKET

Exibir Mais
Peças relacionadas
6V-8360
6V-8360: Parafuso de rafadeira com 115 mm de extensão e rosca 1 1/4-7
Verificar Preço
5P-8823
5P-8823: Parafuso de Cabeça Cônica
Verificar Preço
3K-9770
3K-9770: PORCA
Verificar Preço
4K-0684
4K-0684: Arruela Rígida de 1 1/4 pol
Verificar Preço
198-1092
198-1092: Parafuso de Rafadeira com 139,7 mm de Comprimento e Rosca de 1 1/4-7
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista