AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor6V-1279: Kit de instalare a răcitorului final și a liniilor
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor6V-1279: Kit de instalare a răcitorului final și a liniilor
6V-1279: Kit de instalare a răcitorului final și a liniilor

Kit răcitor și conducte

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6V-1279: Kit de instalare a răcitorului final și a liniilor
6V-1279: Kit de instalare a răcitorului final și a liniilor
6V-1279: Kit de instalare a răcitorului final și a liniilor

Kit răcitor și conducte

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

2W-3679: GARNITURĂ
2W-3679: GARNITURĂCantitate: 2
3L-1585: 1.57mm Thick Flange Gasket
3L-1585: 1.57mm Thick Flange GasketCantitate: 1
6L-1648: 46.99mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6L-1648: 46.99mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
6L-9691: GARNITURĂ
6L-9691: GARNITURĂCantitate: 1
5S-6735: GARNITURĂ
5S-6735: GARNITURĂCantitate: 1
1N-9372: GARNITURĂ
1N-9372: GARNITURĂCantitate: 1
5M-5860: GARNITURĂ INELARĂ
5M-5860: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 2
9S-2082: 25.40mm Diametru interior etanșare tub
9S-2082: 25.40mm Diametru interior etanșare tubCantitate: 2
9L-5908: GARNITURĂ
9L-5908: GARNITURĂCantitate: 2
Se afișează 1 până la 9 din 9
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 6V-1279

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 6V-1279

MOTOR SET GENERATOR

3306B

MOTOR GAZ

G3306

EXCAVATOR

330-A 330-A L 330 L

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită