AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat6V-1279: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat6V-1279: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja
6V-1279: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja

Jälkijäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
6V-1279: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja
6V-1279: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja
6V-1279: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja

Jälkijäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

2W-3679: 0.82 mm jälkijäähdyttimen vesilinjasovittimen kannen tiiviste
2W-3679: 0.82 mm jälkijäähdyttimen vesilinjasovittimen kannen tiivisteMäärä: 2
3L-1585: 1,57 mm paksu laippatiiviste
3L-1585: 1,57 mm paksu laippatiivisteMäärä: 1
6L-1648: 46.99 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6L-1648: 46.99 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
6L-9691: 0.8 mm paksu kaasuttimen laipan tiiviste
6L-9691: 0.8 mm paksu kaasuttimen laipan tiivisteMäärä: 1
5S-6735: 0,79 mm paksu sylinterinkannen tiiviste
5S-6735: 0,79 mm paksu sylinterinkannen tiivisteMäärä: 1
9L-5908: 0,8 mm jälkijäähdyttimen vesilinjasovittimen kannen tiiviste
9L-5908: 0,8 mm jälkijäähdyttimen vesilinjasovittimen kannen tiivisteMäärä: 2
1N-9372: 0,8mm paksu 4 pultin laipan tiiviste
1N-9372: 0,8mm paksu 4 pultin laipan tiivisteMäärä: 1
5M-5860: 34,29 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
5M-5860: 34,29 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
9S-2082: 25,40 mm sisähalkaisija putken tiiviste
9S-2082: 25,40 mm sisähalkaisija putken tiivisteMäärä: 2
Näyttää 1 - 9 / 9
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 6V-1279 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 6V-1279

KAIVINKONE

330-A 330-A L 330 L

KAASUMOOTTORI

G3306

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3306B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu