AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări6V-3675: Diametru interior 26,97mm Tip buză de etanșare
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări
6V-3675: Diametru interior 26,97mm Tip buză de etanșare
6V-3675: Diametru interior 26,97mm Tip buză de etanșare

Garnitură de tip simering din cauciuc cu diametrul interior de 26,97 mm Cat®

Marcă: Cat

fallback-image
6V-3675: Diametru interior 26,97mm Tip buză de etanșare

Garnitură de tip simering din cauciuc cu diametrul interior de 26,97 mm Cat®

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 6V-3675
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 6V-3675
Material primar de etanșare: Cauciuc
Diametru alezaj (mm): 43
Diametrul arborelui (mm): 27
Material: Plastic Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 6V-3675

PRODUSE MARINE

3508B 7211 7221

BULDOZER CU ROTI

834G 988G 992D 992C

COMPACTOR DE TERASAMENT

836G

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

PL83 PL87 583T 587T 587R PL72 561D

ÎNCARCATOR CU SENILE

933C 953B 963 939C 953 973

ÎNCARCATOR PE ROTI

910

EXCAVATOR

245 330C MH

TRACTOARE CU SENILE

143 141 140 D9R D6D D5B 953B 953 963 943

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

D550B D44B

AUTOGREDER

143H 163H NA

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

637D

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert