Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল6V-3675: 26.97mm ভেতরের ব্যাসের লিপ টাইপ সীল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
6V-3675: 26.97mm ভেতরের ব্যাসের লিপ টাইপ সীল
6V-3675: 26.97mm ভেতরের ব্যাসের লিপ টাইপ সীল

Cat® 26.97 mm ভিতরের ব্যাস রাবার লিপ টাইপ সীল

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
6V-3675: 26.97mm ভেতরের ব্যাসের লিপ টাইপ সীল

Cat® 26.97 mm ভিতরের ব্যাস রাবার লিপ টাইপ সীল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6V-3675 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 6V-3675 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
প্রাথমিক সিল করার উপাদান: রাবার
বোরের ব্যাস (mm): 43
শ্যাfটের ব্যাস (mm): 27
Material: Plastic Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6V-3675 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3508B 7211 7221

পাইপলেয়ার

PL83 PL87 583T 587T 587R PL72 561D

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D550B D44B

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

933C 953B 963 939C 953 973

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

637D

মোটর গ্রেডার

143H 163H NA

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

836G

হুইল ডোজার

834G 988G 992D 992C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

143 141 140 D9R D6D D5B 953B 953 963 943

এক্সকেভেটর

245 330C MH

হুইল-টাইপ লোডার

910

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন