Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件6V-3675: 26.97 mm 内径唇形密封件
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件
6V-3675: 26.97 mm 内径唇形密封件
6V-3675: 26.97 mm 内径唇形密封件

Cat® 26.97 mm 内径橡胶唇形密封件

品牌: Cat

fallback-image
6V-3675: 26.97 mm 内径唇形密封件

Cat® 26.97 mm 内径橡胶唇形密封件

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
6V-3675 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 6V-3675 的技术规格
轴直径(mm): 27
主要密封材料: 橡胶
孔径(mm): 43
Material: Plastic Plastic
查看更多
零件号 6V-3675 的兼容型号

平地机

143H 163H NA

履带式装载机

933C 953B 963 939C 953 973

轮式推土机

834G 988G 992D 992C

铰接式卸载卡车

D550B D44B

轮式自行式铲运机

637D

挖掘机

245 330C MH

吊管机

PL83 PL87 583T 587T 587R PL72 561D

轮式装载机

910

土方压实机

836G

履带式拖拉机

143 141 140 D9R D6D D5B 953B 953 963 943

船用产品

3508B 7211 7221