Главная страницаОснастка для землеройных орудийОснастка для землеройных орудий рыхлителя-кирковщикаЗащитные элементы стойки рыхлителя132-1014: Защита стойки рыхлителя
Главная страницаОснастка для землеройных орудийОснастка для землеройных орудий рыхлителя-кирковщикаЗащитные элементы стойки рыхлителя132-1014: Защита стойки рыхлителя
132-1014: Защита стойки рыхлителя

Защита стойки Cat® 90 мм с креплением на пальцах

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
132-1014: Защита стойки рыхлителя
132-1014: Защита стойки рыхлителя
132-1014: Защита стойки рыхлителя
132-1014: Защита стойки рыхлителя
132-1014: Защита стойки рыхлителя

Защита стойки Cat® 90 мм с креплением на пальцах

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 132-1014

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Стальное литье
Shank Thickness (in): 3,543
Общая высота (дюймы): 12,76
Shank Thickness (mm): 90,0
Общая высота (мм): 324,0
Габаритная длина (дюймы): 33,78
Габаритная длина (мм): 858,0
Габаритная толщина (дюймы): 3,54
Габаритная толщина (мм): 90,0
Габаритная ширина (дюймы): 6,61
Габаритная ширина (мм): 168,0
Масса (кг): 81,19
Масса (фунты): 179,0
Расстояние между отверстиями фиксатора (мм): 108,0
Ширина стойки (мм): 90,0
Размер зубьев рыхлителя: 500
Ширина стойки (дюймы): 3,54
Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы): 4,25
Фиксация (CapSure или на штифтах): На штифтах
Hole Spacing (in): 15,846
Hole Quantity: 2
Wear or Durability: Standard
Attachment Method: Pin-On
Hole Spacing (mm): 402,5
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 132-1014

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен