1U-6826: Шлифовальные головки
Главная страницаМатериалы для мастерскихАбразивные материалыПрочие абразивные материалы1U-6826: Шлифовальные головки

1U-6826: Шлифовальные головки

Cat® Abrasive Mounted Point Grinding Wheel assists in enhancing the quality, accuracy, and efficiency of grinding operations

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

1U-6826: Шлифовальные головки

1U-6826: Шлифовальные головки

Cat® Abrasive Mounted Point Grinding Wheel assists in enhancing the quality, accuracy, and efficiency of grinding operations

Торговая марка: Cat

Описание для номера по каталогу 1U-6826

An Abrasive Mounted Point Grinding Wheel is used to achieve specific surface finishes on the workpiece, ranging from rough to fine finishes. It is made from aluminum oxide abrasive material. The primary purpose of the grinding wheel is to enable precise and controlled grinding operations, allowing for the creation of accurate dimensions, tight tolerances, and smooth surface finishes on the workpiece.

Attributes:
• Helps to provide high material removal rates and precision grinding capabilities
• Manufactured with precise specifications to align accurately with the components for precise operations

Applications:
An Abrasive Mounted Point Grinding Wheel serves as a precision tool for material removal and shaping, enhancing the quality and functionality of machined parts and facilitating efficient and effective maintenance procedures.

Предупреждение:Развитие рака и опасность для репродуктивного здоровья — www.P65Warnings.ca.gov

Технические характеристики номера по каталогу 1U-6826

Единицы измерения

    Weight (lb):

    0,099

    Диаметр сердечника (дюймы):

    1/4

    Диаметр x длина (дюймы):

    1 x 1

    Форма:

    A38

    Размер зерна:

    A60

    Material:

    Carbon Steel

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен