Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты208-9293: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты208-9293: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ
208-9293: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ

Hex Flange Head Bolt / Screw

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
208-9293: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ
208-9293: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ
208-9293: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ
208-9293: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ
208-9293: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ

Hex Flange Head Bolt / Screw

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 208-9293

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Bolt Length (in): 1.181
Flange Diameter (mm): 20,8
Bolt Length (mm): 30,0
Bolt Type: Hex Flange Head
Flange Type: Smooth Flange Face
Grip Length (in): 0,177
Grip Length (mm): 4,5
Материал: СТАЛЬ,Углеродистая сталь,Цинковый сплав
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 208-9293

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

3516C 3516B C175-20

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

414E 416E 432E 420E 442E 434E 422E 444E 428E 450E 450F 430E

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

914K 910K

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен