Главная страницаНавесное оборудованиеШнеки424-0440: A68, устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Главная страница424-0440: A68, устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Сравнение альтернативных запчастей

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении

Габаритная ширина — с кронштейном

Габаритная длина — с кронштейном

Описание

424-0440

Эта деталь:

5034.6 lb/ft

45.4 in

23.5 in

Шнековые буры Cat® используются при подготовке ям для опор, ограждений, дорожных знаков, деревьев и кустарников на строительных площадках, сельскохозяйственных и городских территориях.

424-0440-C

Эта деталь:

Связанные артикулы

479-8086: 3,05 м (10 футов)

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

153-4091: Стандартный бур 914 мм (36 дюймов)

Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.

353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

219-7706: A41, устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Шнековые буры Cat® используются при подготовке ям для опор, ограждений, дорожных знаков, деревьев и кустарников на строительных площадках, сельскохозяйственных и городских территориях.

481-3668: 2,4 м (8 футов)

Прочная конструкция для перемещения снега с максимальной эффективностью.

285-6115: Вилы 1829 мм (72 дюйма)

Грейферные вилы Cat® предназначены для работы с различными материалами в самых разных условиях.

426-6548: Ковш 2036 мм (80 дюймов), режущая кромка с болтовым креплением

Мощный зажим для фиксации больших объектов нестандартной формы, например деревьев и перерабатываемого мусора.

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен