Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты5D-8269: Болт с 12-гранной головкой
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты5D-8269: Болт с 12-гранной головкой
5D-8269: Болт с 12-гранной головкой

Дюймы

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5D-8269: Болт с 12-гранной головкой
5D-8269: Болт с 12-гранной головкой
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Дюймы

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 5D-8269

Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 5D-8269

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 0.75
Bolt Length (mm): 19,05
Тип болта: Болты с 12-гранной головкой
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,094
Grip Length (mm): 2,38
Резьба: Стандартная мелкая резьба
Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/16-24
Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,08
Высота головки — 4 дюйма: 0,31
Общая длина болта — 3 дюйма: 3/4
Ширина головки — 5 дюймов: 0,47
Материал: Покрытие, жидкость,Углеродистая сталь
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 5D-8269

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D4C III D3B D3C D4C II D4B D3 D4C D3C II D3C III 3 4P 3S 3P

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ (СКИДДЕР)

545C 535C 525C 535B 525B 525 545 518 515 518C 528B 530B 528

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

931B 935C 931C 935B 933 935C II 931C II 931

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

D3 931

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

528 53

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен