Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar5D-8269: 12 Noktalı Kafalı Cıvata
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
5D-8269: 12 Noktalı Kafalı Cıvata
5D-8269: 12 Noktalı Kafalı Cıvata

İnç

Marka: Cat

Ürün Resimleri
5D-8269: 12 Noktalı Kafalı Cıvata
5D-8269: 12 Noktalı Kafalı Cıvata
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

İnç

Marka: Cat

İPTAL EDİLDİ
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Tanım
Tanım

Cat cıvatalar ve eşleşen sertleştirilmiş rondelalar ve somunlar, tutarlı olarak yüksek kelepçe yükleri üreten uyumlu bir sistem oluşturur

Cat cıvatalar ve eşleşen sertleştirilmiş rondelalar ve somunlar, tutarlı olarak yüksek kelepçe yükleri üreten uyumlu bir sistem oluşturur

Teknik özellikler
Teknik özellikler
Ölçü BirimleriABDMetrik
Bolt Length (in): 0,75
Bolt Length (mm): 19,05
Cıvata Tipi: 12 Köşe Başlı Cıvatalar
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 0,094
Grip Length (mm): 2,38
Dişli: İnce Dişli UNF
Dişli Boyutu (inç - TPI) (inç): 5/16-24
Tutamak Uzunluğu - 2 (inç): 0,08
Toplam Cıvata Uzunluğu - 3 (inç): 3/4
Başlık Genişliği - 5 (inç): 0,47
Malzeme: Karbon Çelik,Kaplama Sıvısı
Başlık Yüksekliği - 4 (inç): 0,31
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Ölçü BirimleriABDMetrik
Bolt Length (in): 0,75
Bolt Length (mm): 19,05
Cıvata Tipi: 12 Köşe Başlı Cıvatalar
Daha fazla göster
Uyumlu Modeller
Uyumlu Modeller
Paletli̇ YüKleyi̇Ci̇
931B935C931C935B933935C II931C II931
Tekerlekli̇ Mi̇Ni̇ YüKleyi̇Ci̇
545C535C525C535B525B525545518515518C528B530B528
AtaşMan
D3931
Paletli̇ Dozer
D4C IIID3BD3CD4C IID4BD3D4CD3C IID3C III34P3S3P
Paletli̇ Mi̇Ni̇ YüKleyi̇Ci̇
52853
Daha fazla göster
Paletli̇ YüKleyi̇Ci̇
931B935C931C935B933935C II931C II931
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Parts Diagrams
No EquipmentParça şemalarını görmek için ekipman seri numarasını girin veya önceden eklenen listeden ekipman seçin.
Ekipman seç
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin