HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos5D-8269: Parafuso de Cabeça com 12 Pontos
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
5D-8269: Parafuso de Cabeça com 12 Pontos
5D-8269: Parafuso de Cabeça com 12 Pontos

Polegada

Marca: Cat

Imagens do Produto
5D-8269: Parafuso de Cabeça com 12 Pontos
5D-8269: Parafuso de Cabeça com 12 Pontos
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Polegada

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Descrição
Descrição

Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

Especificações
Especificações
Unidades de MedidaEUAMétrica
Bolt Length (in): 0,75
Bolt Length (mm): 19,05
Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça de 12 Pontos
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 0,094
Grip Length (mm): 2,38
Rosca: UNF da Rosca Fina
Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/16-24
Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,08
Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,47
Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,31
Material: Fluido de Revestimento,Aço Carbono
Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3/4
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Unidades de MedidaEUAMétrica
Bolt Length (in): 0,75
Bolt Length (mm): 19,05
Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça de 12 Pontos
Exibir Mais
Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Ferramenta De Trabalho
D3931
Pá-Carregadeira De Esteira
931B935C931C935B933935C II931C II931
Trator Florestal De Esteiras
52853
Trator De Esteiras
D4C IIID3BD3CD4C IID4BD3D4CD3C IID3C III34P3S3P
Trator Florestal De Rodas
545C535C525C535B525B525545518515518C528B530B528
Exibir Mais
Ferramenta De Trabalho
D3931
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Parts Diagrams
No EquipmentInsira o número de série do equipamento ou escolha o equipamento na lista adicionada anteriormente para ver os diagramas de peças.
Selecionar Equipamento
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 5D-8269
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 5D-8269

Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

Exibir Mais
Especificações para número de peça 5D-8269

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 0,75
Bolt Length (mm): 19,05
Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça de 12 Pontos
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 0,094
Grip Length (mm): 2,38
Rosca: UNF da Rosca Fina
Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/16-24
Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,08
Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,47
Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,31
Material: Fluido de Revestimento,Aço Carbono
Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3/4
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5D-8269

FERRAMENTA DE TRABALHO

D3 931

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

931B 935C 931C 935B 933 935C II 931C II 931

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

528 53

TRATOR DE ESTEIRAS

D4C III D3B D3C D4C II D4B D3 D4C D3C II D3C III 3 4P 3S 3P

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

545C 535C 525C 535B 525B 525 545 518 515 518C 528B 530B 528

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista