Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияСиловая передача и рулевое управлениеКомплекты прокладок силовой передачи8C-6932: Комплект прокладок для маслопровода силовой передачи

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

3P-0656: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 66,04 мммм

Количество: 1

1P-3707: Уплотнение прямоугольного сечения

Количество: 2

4J-0522: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,69 мм

Количество: 11

2H-6338: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 85,32 мм

Количество: 1

8M-4992: Уплотнительное кольцо из винил-метил-полисилоксана (VMQ), 70A, 3,5 х 41 мм

Количество: 3

2M-9780: Уплотнительное кольцо, 2,46 x 19,18 мм 90A из бутадиен-нитрильного каучука

Количество: 1

3D-2824: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 23,47 мм

Количество: 1

4J-0520: Уплотнительное кольцо, 3,53 x 32,92 мм 90A из бутадиен-нитрильного каучука

Количество: 3

4J-0524: Уплотнительное кольцо, 3,53 x 47,22 мм 90A из бутадиен-нитрильного каучука

Количество: 8

4J-0527: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 56,74 мм

Количество: 2

6H-3977: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 72,62 мм

Количество: 3

6J-2680: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 69,44 мм

Количество: 1

1P-3705: Резиновое уплотнение прямоугольного сечения 44,70 мм

Количество: 2

3K-0360: Уплотнительное кольцо, 2,21 x 16,36 мм 90A из бутадиен-нитрильного каучука

Количество: 2

Показать 1 - 14 из 14

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели

Описание для номера по каталогу 8C-6932

Описание: Этот комплект прокладок содержит все прокладки, уплотнения и уплотнительные кольца, необходимые для замены уплотнений маслопроводов силовой передачи. Это относится к маслопроводам коробки передач, гидротрансформатора и муфты рулевого управления. Характеристики. Комплект прокладок для коробки передач Cat® позволяет заказать продукцию с одним номером по каталогу, которая содержит все компоненты для конкретной области применения с учетом последних изменений в конструкции. Рекомендуемое применение: Все области применения

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая 1,3-бутадиен, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 8C-6932

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 8C-6932

БУЛЬДОЗЕР

784C 784B

САМОСВАЛ

770 785 789 789B 785C 785B

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен