8S-2357: Глубокая тонкостенная головка
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки8S-2357: Глубокая тонкостенная головка
Главная страница8S-2357: Глубокая тонкостенная головка

8S-2357: Глубокая тонкостенная головка

Cat® Deep Well Socket is used to tighten or remove nuts and bolts, providing extended reach for deeper applications

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

8S-2357: Глубокая тонкостенная головка
8S-2357: Глубокая тонкостенная головка

8S-2357: Глубокая тонкостенная головка

Cat® Deep Well Socket is used to tighten or remove nuts and bolts, providing extended reach for deeper applications

Торговая марка: Cat

Описание для номера по каталогу 8S-2357

A Deep Well Socket is a hand tool used to provide a secure grip on fasteners during tightening or removal. Its deep well design allows it to reach fasteners that are situated deep within recesses or confined spaces. The double hex drive features a hexagonal internal profile that enhances the grip on the fastener, reducing the risk of rounding off corners. The flank drive design is used to distribute the load more evenly across the flat surfaces of the fastener, which improves grip and torque transfer while minimizing the risk of damage.

Attributes:
• Double hex design for improved grip and reduced rounding.
• Provides a snug fit to prevent slippage.
• Allows for proper torque application.

Applications:
A Deep Well Socket is used in equipment fuel injection systems. It is placed over the bolt head, allowing the technician to apply the necessary torque to loosen it.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 8S-2357

Единицы измерения

    Длина (дюймы):

    2,38

    Outer Diameter (in):

    0,77

    Hex Size (in):

    9,0

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,099

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Размер (дюймы):

    9/16, присоединительный квадрат 3/8

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен