Войти в систему
Cat® Coupler Adapter provides a secure connection of two threaded rods, extending their length while maintaining structural integrity assemblies
Торговая марка: Cat
Cat® Coupler Adapter provides a secure connection of two threaded rods, extending their length while maintaining structural integrity assemblies
Торговая марка: Cat
The Coupler Adapter connects threaded rods, studs with different thread standards, and facilitates the seamless integration of components that otherwise would be incompatible due to differing thread types. It ensures a tight and secure connection, maintaining the structural integrity and load-bearing capacity of the joined parts. The adapter handles different loads and stresses, and ensures durability and longevity, even under continuous operation.
Attributes:
• Used to connect English and Metric threaded rods.
• Vibration-resistant to prevent loosening during operation.
• Also used as an adapter to install metric wheel studs.
• Prevent rod bending and warping under operational loads.
• Has a capacity of 15 tons.
Applications:
The Coupler Adapter connects two threaded rods to extend their length to provide a secure and stable connection that maintains the alignment and load-bearing capacity of the rods.
В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.
Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен