Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΆλλα εφόδια συνεργείουΆλλα προϊόντα συνεργείου140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΆλλα εφόδια συνεργείουΆλλα προϊόντα συνεργείου140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter
140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter

Cat® Coupler Adapter provides a secure connection of two threaded rods, extending their length while maintaining structural integrity assemblies

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter
140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter
140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter
140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter
140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter

Cat® Coupler Adapter provides a secure connection of two threaded rods, extending their length while maintaining structural integrity assemblies

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 140-2185

The Coupler Adapter connects threaded rods, studs with different thread standards, and facilitates the seamless integration of components that otherwise would be incompatible due to differing thread types. It ensures a tight and secure connection, maintaining the structural integrity and load-bearing capacity of the joined parts. The adapter handles different loads and stresses, and ensures durability and longevity, even under continuous operation.

Attributes:
• Used to connect English and Metric threaded rods.
• Vibration-resistant to prevent loosening during operation.
• Also used as an adapter to install metric wheel studs.
• Prevent rod bending and warping under operational loads.
• Has a capacity of 15 tons.

Applications:
The Coupler Adapter connects two threaded rods to extend their length to provide a secure and stable connection that maintains the alignment and load-bearing capacity of the rods.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 140-2185

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Length (mm): 76,2
Length (in): 3,0
Hex Size (mm): 38,1
Hex Size (in): 1,5
Internal Thread: 1"-14-2B, M18x1.5-6H
Material: Steel,Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Weight (kg): 0,548
Weight (lb): 1,208
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε