140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter
DomůDílenské potřebyOstatní dílenské potřebyOstatní dílenské produkty140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter

140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter

Cat® Coupler Adapter provides a secure connection of two threaded rods, extending their length while maintaining structural integrity assemblies

Značka: Cat

Obrázky produktů

140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter
140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter
140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter
140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter

140-2185: 1"xM18 Coupler Adapter

Cat® Coupler Adapter provides a secure connection of two threaded rods, extending their length while maintaining structural integrity assemblies

Značka: Cat

Popis součásti číslo 140-2185

The Coupler Adapter connects threaded rods, studs with different thread standards, and facilitates the seamless integration of components that otherwise would be incompatible due to differing thread types. It ensures a tight and secure connection, maintaining the structural integrity and load-bearing capacity of the joined parts. The adapter handles different loads and stresses, and ensures durability and longevity, even under continuous operation.

Attributes:
• Used to connect English and Metric threaded rods.
• Vibration-resistant to prevent loosening during operation.
• Also used as an adapter to install metric wheel studs.
• Prevent rod bending and warping under operational loads.
• Has a capacity of 15 tons.

Applications:
The Coupler Adapter connects two threaded rods to extend their length to provide a secure and stable connection that maintains the alignment and load-bearing capacity of the rods.

Specifikace součásti číslo 140-2185

Měrné jednotky

    Length (in):

    3,0

    Hex Size (in):

    1,5

    Internal Thread:

    1"-14-2B, M18x1.5-6H

    Material:

    Steel, Low Alloy Steel, Coating Mixed: Nonmetallic

    Weight (lb):

    1,208

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno