Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныПлоские пластины стандартной формы237-0927: Стальная Косая шайба, ВД M12
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныПлоские пластины стандартной формы237-0927: Стальная Косая шайба, ВД M12
237-0927: Стальная Косая шайба, ВД M12

Cat® 13.5mm Inner Diameter Bevel Washer for Engine Coolant Heater

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
237-0927: Стальная Косая шайба, ВД M12
237-0927: Стальная Косая шайба, ВД M12
237-0927: Стальная Косая шайба, ВД M12
237-0927: Стальная Косая шайба, ВД M12
237-0927: Стальная Косая шайба, ВД M12

Cat® 13.5mm Inner Diameter Bevel Washer for Engine Coolant Heater

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 237-0927

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Углеродистая сталь,Цинковый сплав
Outside Diameter (in): 1,25
Outside Diameter (mm): 31,75
Washer Type: Bevel
Inside Diameter (mm): 13,5
Thickness (mm): 5,84
Coating: Zinc
Thickness (in): 0,23
Inside Diameter (in): 0,531
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 237-0927

ПРОДУКТЫ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

C15

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

3508 3512 3512B 3508B 3516 3516B 3516B PP3516 PM3516 PM3512 PMG3516 PM3508 G3516J G3520J

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3508 G3516C 3516 C18 3516B C15 3508B 3512 3512B 3512B 3516C

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

3561B G3516B G3508B G3516 G3520B G3508 G3516J G3512B G3520J

ГЕНЕРАТОР

SR4B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен