Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಬಾರ್‌ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್‌ಗಳುಫ್ಲಾಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರದ ಫಲಕಗಳು237-0927: M12 ID ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆವೆಲ್ ವಾಷರ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಬಾರ್‌ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್‌ಗಳುಫ್ಲಾಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರದ ಫಲಕಗಳು237-0927: M12 ID ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆವೆಲ್ ವಾಷರ್
237-0927: M12 ID ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆವೆಲ್ ವಾಷರ್

Cat® 13.5mm Inner Diameter Bevel Washer for Engine Coolant Heater

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
237-0927: M12 ID ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆವೆಲ್ ವಾಷರ್
237-0927: M12 ID ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆವೆಲ್ ವಾಷರ್
237-0927: M12 ID ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆವೆಲ್ ವಾಷರ್
237-0927: M12 ID ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆವೆಲ್ ವಾಷರ್
237-0927: M12 ID ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆವೆಲ್ ವಾಷರ್

Cat® 13.5mm Inner Diameter Bevel Washer for Engine Coolant Heater

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 237-0927 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು
Outside Diameter (in): 1.25
Outside Diameter (mm): 31.75
Washer Type: Bevel
Inside Diameter (mm): 13.5
Thickness (mm): 5.84
Coating: Zinc
Thickness (in): 0.23
Inside Diameter (in): 0.531
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 237-0927 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

3561B G3516B G3508B G3516 G3520B G3508 G3516J G3512B G3520J

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

3508 3512 3512B 3508B 3516 3516B 3516B PP3516 PM3516 PM3512 PMG3516 PM3508 G3516J G3520J

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

C15

ಜನರೇಟರ್

SR4B

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

3508 G3516C 3516 C18 3516B C15 3508B 3512 3512B 3512B 3516C

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ