Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияШтифты с головкой263-7280: Ударник откидной сердцевины радиатора
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияШтифты с головкой263-7280: Ударник откидной сердцевины радиатора
263-7280: Ударник откидной сердцевины радиатора

Cat® Swing Out Radiator Core Striker ensures secure closure and accessibility of radiator assemblies in high-vibration environments.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
263-7280: Ударник откидной сердцевины радиатора
263-7280: Ударник откидной сердцевины радиатора
263-7280: Ударник откидной сердцевины радиатора
263-7280: Ударник откидной сердцевины радиатора
263-7280: Ударник откидной сердцевины радиатора

Cat® Swing Out Radiator Core Striker ensures secure closure and accessibility of radiator assemblies in high-vibration environments.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 263-7280

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Diameter (in): 0,675,0,674
Diameter (mm): 17,1,17,12
Finish: Zinc plated
Hex Size (in): 0,875
Hex Size (mm): 22,2
Length (in): 1,252
Length (mm): 31,81
Material Description: Steel
Thread Size (mm): M10x1.5-6H
Overall Length (mm): 31,8
Overall Length (in): 1,252
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 263-7280

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

980K 980K HLG 980H

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен