Главная страницаСиловая передачаПрочие компоненты силовой передачиПрочие компоненты силовой передачи2V-2761: Фиксатор из серого чугуна, отлитый из 431,80 мм
Главная страница
Силовая передачаПрочие компоненты силовой передачиПрочие компоненты силовой передачи
2V-2761: Фиксатор из серого чугуна, отлитый из 431,80 мм
2V-2761: Фиксатор из серого чугуна, отлитый из 431,80 мм

Фиксатор Cat®

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
2V-2761: Фиксатор из серого чугуна, отлитый из 431,80 мм
2V-2761: Фиксатор из серого чугуна, отлитый из 431,80 мм
2V-2761: Фиксатор из серого чугуна, отлитый из 431,80 мм
2V-2761: Фиксатор из серого чугуна, отлитый из 431,80 мм
2V-2761: Фиксатор из серого чугуна, отлитый из 431,80 мм

Фиксатор Cat®

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 2V-2761
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 2V-2761

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Outside Diameter (mm): 431,8
Inside Diameter (mm): 335,28
Thickness (mm): 31,75
Hole Size (mm): 13,792
Fits Bolt Sizes (mm): M12 X 1.75
Material: Gray Cast Iron,Gray (Flake) Iron
Outside Diameter (in): 17
Inside Diameter (in): 13,20
Thickness (in): 1,25
Hole Size (in): 0,543
Fits Bolt Sizes (in): 1/2-13
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 2V-2761

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

844 854 844H 854G 854K 844K 990 II 992D 992C 992G 990K 990H 992K 990

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом