Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনঅন্যান্য ড্রাইভট্রেন উপাদানঅন্যান্য ড্রাইভট্রেন উপাদান2V-2761: 431.80mm গ্রে আয়রন কাস্ট করা রিটেইনার
হোম
ড্রাইভট্রেনঅন্যান্য ড্রাইভট্রেন উপাদানঅন্যান্য ড্রাইভট্রেন উপাদান
2V-2761: 431.80mm গ্রে আয়রন কাস্ট করা রিটেইনার
2V-2761: 431.80mm গ্রে আয়রন কাস্ট করা রিটেইনার

Cat®রিটেইনার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
2V-2761: 431.80mm গ্রে আয়রন কাস্ট করা রিটেইনার
2V-2761: 431.80mm গ্রে আয়রন কাস্ট করা রিটেইনার
2V-2761: 431.80mm গ্রে আয়রন কাস্ট করা রিটেইনার
2V-2761: 431.80mm গ্রে আয়রন কাস্ট করা রিটেইনার
2V-2761: 431.80mm গ্রে আয়রন কাস্ট করা রিটেইনার

Cat®রিটেইনার

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Retainers are designed to retain components in the correct position for their application. Durable construction and materials ensure long life.

Attributes:
Cat parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Application:
• Retainer used to position and retain the reaction hub to the spindle in the final drive group and to retain the bearing to the wheel spindle in the wheel and brake group etc.
• Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Retainers are designed to retain components in the correct position for their application. Durable construction and materials ensure long life.

Attributes:
Cat parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Application:
• Retainer used to position and retain the reaction hub to the spindle in the final drive group and to retain the bearing to the wheel spindle in the wheel and brake group etc.
• Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Outside Diameter (mm): 431.8
Inside Diameter (mm): 335.28
Thickness (mm): 31.75
Hole Size (mm): 13.792
Fits Bolt Sizes (mm): M12 X 1.75
Material: Gray Cast Iron,Gray (Flake) Iron
Outside Diameter (in): 17
Inside Diameter (in): 13.20
Thickness (in): 1.25
Hole Size (in): 0.543
Fits Bolt Sizes (in): 1/2-13
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Outside Diameter (mm): 431.8
Inside Diameter (mm): 335.28
Thickness (mm): 31.75
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Dozer
844854844H854G854K844K
Wheel Loader
990 II992D992C992G990K990H992K990
আরও দেখুন
Wheel Dozer
844854844H854G854K844K
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
2V-2761 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন