होमड्राइवट्रेनड्राइवट्रेन के अन्य कंपोनेंटड्राइवट्रेन के अन्य कंपोनेंट2V-2761: 431.80 मिलीमीटर ग्रे आयरन कास्टेड रिटेनर
होम
ड्राइवट्रेनड्राइवट्रेन के अन्य कंपोनेंटड्राइवट्रेन के अन्य कंपोनेंट
2V-2761: 431.80 मिलीमीटर ग्रे आयरन कास्टेड रिटेनर
2V-2761: 431.80 मिलीमीटर ग्रे आयरन कास्टेड रिटेनर

Cat®रिटेनर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2V-2761: 431.80 मिलीमीटर ग्रे आयरन कास्टेड रिटेनर
2V-2761: 431.80 मिलीमीटर ग्रे आयरन कास्टेड रिटेनर
2V-2761: 431.80 मिलीमीटर ग्रे आयरन कास्टेड रिटेनर
2V-2761: 431.80 मिलीमीटर ग्रे आयरन कास्टेड रिटेनर
2V-2761: 431.80 मिलीमीटर ग्रे आयरन कास्टेड रिटेनर

Cat®रिटेनर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
2V-2761 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 2V-2761 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Outside Diameter (mm): 431.8
Inside Diameter (mm): 335.28
Thickness (mm): 31.75
Hole Size (mm): 13.792
Fits Bolt Sizes (mm): M12 X 1.75
Material: Gray Cast Iron,Gray (Flake) Iron
Outside Diameter (in): 17
Inside Diameter (in): 13.20
Thickness (in): 1.25
Hole Size (in): 0.543
Fits Bolt Sizes (in): 1/2-13
अधिक देखें
पार्ट नंबर 2V-2761 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

844 854 844H 854G 854K 844K 990 II 992D 992C 992G 990K 990H 992K 990

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें