Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииБезопасность331-5640: Противоугонная система машины (MSS), комплект
Главная страница
Комплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииБезопасность
331-5640: Противоугонная система машины (MSS), комплект
331-5640: Противоугонная система машины (MSS), комплект

Комплект включает противоугонную систему машины , в том числе группу управления, 2 ключа и электрические компоненты для блокировки машины без ключа.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
331-5640: Противоугонная система машины (MSS), комплект
331-5640: Противоугонная система машины (MSS), комплект

Комплект включает противоугонную систему машины , в том числе группу управления, 2 ключа и электрические компоненты для блокировки машины без ключа.

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

198-5389: Наклейка "Замок зажигания
198-5389: Наклейка "Замок зажиганияКоличество: 1
225-5927: НАКЛЕЙКА С ЗАЩИТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
225-5927: НАКЛЕЙКА С ЗАЩИТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙКоличество: 2
219-6607: БИРКА
219-6607: БИРКАКоличество: 2
285-3231: Электронный защитный ключ
285-3231: Электронный защитный ключКоличество: 2
102-8802: ГНЕЗДОВОЙ РАЗЪЕМ
102-8802: ГНЕЗДОВОЙ РАЗЪЕМКоличество: 1
8C-8451: Болт с шестигранной головкой размером M6-1 x 40 мм
8C-8451: Болт с шестигранной головкой размером M6-1 x 40 ммКоличество: 2
9X-8256: Жесткая шайба толщиной 2 мм
9X-8256: Жесткая шайба толщиной 2 ммКоличество: 4
205-8257: Катушка возбуждения с наружным диаметром 60 мм
205-8257: Катушка возбуждения с наружным диаметром 60 ммКоличество: 1
290-6741: ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ
290-6741: ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕКоличество: 1
486-0923: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
486-0923: БЛОК УПРАВЛЕНИЯКоличество: 1
5C-8311: Спиральное кольцо, внутренний диаметр 29 мм
5C-8311: Спиральное кольцо, внутренний диаметр 29 ммКоличество: 2
5C-2890: Шестигранная гайка M6 x 1 мм
5C-2890: Шестигранная гайка M6 x 1 ммКоличество: 2
8C-5607: Центральные многослойные изолирующие опоры
8C-5607: Центральные многослойные изолирующие опорыКоличество: 4
376-0642: НАКЛЕЙКА ЗАПУСКА
376-0642: НАКЛЕЙКА ЗАПУСКАКоличество: 1
109-8895: ПЛАСТИНА ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ
109-8895: ПЛАСТИНА ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯКоличество: 2
3S-2093: Кабельная накладка, длина 202 мм
3S-2093: Кабельная накладка, длина 202 ммКоличество: 3
8C-5608: Монтажная прокладка блока управления связью
8C-5608: Монтажная прокладка блока управления связьюКоличество: 2
Показать 1 - 17 из 17
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 331-5640

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 331-5640

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

428F 444F 420E 432F 434F 420F 430E 430F

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом