AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauSécurité331-5640: kit Système de sécurité machine
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauSécurité
331-5640: kit Système de sécurité machine
331-5640: kit Système de sécurité machine

Le kit contient un système de sécurité machine , comprend le groupe de commande, 2 clés et des composants électriques pour immobiliser la machine sans clé.

Marque: Cat

Images du produit
331-5640: kit Système de sécurité machine
331-5640: kit Système de sécurité machine

Le kit contient un système de sécurité machine , comprend le groupe de commande, 2 clés et des composants électriques pour immobiliser la machine sans clé.

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

205-8257: Bobine excitatrice de diamètre extérieur 60 mm
205-8257: Bobine excitatrice de diamètre extérieur 60 mmQuantité: 1
290-6741: ENS. FAISCEAU
290-6741: ENS. FAISCEAUQuantité: 1
486-0923: ASS. CONT.
486-0923: ASS. CONT.Quantité: 1
5C-8311: Bague en spirale de diamètre interne 29 mm
5C-8311: Bague en spirale de diamètre interne 29 mmQuantité: 2
8C-5607: Montage d’isolation collé au centre
8C-5607: Montage d’isolation collé au centreQuantité: 4
5C-2890: Écrou hexagonal M6 x 1 mm
5C-2890: Écrou hexagonal M6 x 1 mmQuantité: 2
198-5389: Film de contacteur de démarrage
198-5389: Film de contacteur de démarrageQuantité: 1
225-5927: AUTOCOLLANT - SÉCURITÉ
225-5927: AUTOCOLLANT - SÉCURITÉQuantité: 2
219-6607: ÉTIQUETTE - TAG
219-6607: ÉTIQUETTE - TAGQuantité: 2
285-3231: Clé de sécurité électronique
285-3231: Clé de sécurité électroniqueQuantité: 2
102-8802: CONNECTEUR FIXE
102-8802: CONNECTEUR FIXEQuantité: 1
9X-8256: Rondelle rigide de 2 mm d’épaisseur
9X-8256: Rondelle rigide de 2 mm d’épaisseurQuantité: 4
8C-8451: Boulon à tête six pans M6-1 x 40 mm
8C-8451: Boulon à tête six pans M6-1 x 40 mmQuantité: 2
376-0642: AUTOCOLLANT - DÉMARRER
376-0642: AUTOCOLLANT - DÉMARRERQuantité: 1
109-8895: PLAQUE - IDENTIFICATION
109-8895: PLAQUE - IDENTIFICATIONQuantité: 2
3S-2093: Bride pour câblage de 202 mm de long
3S-2093: Bride pour câblage de 202 mm de longQuantité: 3
8C-5608: Entretoise de montage de commande de communication
8C-5608: Entretoise de montage de commande de communicationQuantité: 2
Affichage de 1 à 17 sur 17
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 331-5640

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 331-5640

CHARGEUSE-PELLETEUSE

428F 444F 420E 432F 434F 420F 430E 430F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert