Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটসুরক্ষা331-5640: মেশিন সিকিউরিটি সিস্টেম কিট MSS
হোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটসুরক্ষা
331-5640: মেশিন সিকিউরিটি সিস্টেম কিট MSS
331-5640: মেশিন সিকিউরিটি সিস্টেম কিট MSS

কিট একটি মেশিন সিকিউরিটি সিস্টেম প্রদান করে, কন্ট্রোল জিপি, 2 কী ও বৈদ্যুতিক উপাদানগুলি কী ছাড়াই মেশিনটি স্থির করার জন্য সংযুক্ত করে।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
331-5640: মেশিন সিকিউরিটি সিস্টেম কিট MSS
331-5640: মেশিন সিকিউরিটি সিস্টেম কিট MSS

কিট একটি মেশিন সিকিউরিটি সিস্টেম প্রদান করে, কন্ট্রোল জিপি, 2 কী ও বৈদ্যুতিক উপাদানগুলি কী ছাড়াই মেশিনটি স্থির করার জন্য সংযুক্ত করে।

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

198-5389: ইগনিশন সুইচ ফিল্ম
198-5389: ইগনিশন সুইচ ফিল্মপরিমাণ: 1
225-5927: Machine Security Information Film
225-5927: Machine Security Information Filmপরিমাণ: 2
219-6607: লেবেল-ট্যাগ
219-6607: লেবেল-ট্যাগপরিমাণ: 2
285-3231: ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি
285-3231: ইলেকট্রনিক সিকিউরিটিপরিমাণ: 2
102-8802: রিসেপ্টিক্যাল কানেক্টর
102-8802: রিসেপ্টিক্যাল কানেক্টরপরিমাণ: 1
9X-8256: 2mm পুরু হার্ড ওয়াশার
9X-8256: 2mm পুরু হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 4
8C-8451: M6-1 x 40mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8C-8451: M6-1 x 40mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 2
205-8257: 60mm আউটার ব্যাসের এক্সসাইটার কয়েল
205-8257: 60mm আউটার ব্যাসের এক্সসাইটার কয়েলপরিমাণ: 1
290-6741: হারনেস অ্যাসেম্বলি.-
290-6741: হারনেস অ্যাসেম্বলি.-পরিমাণ: 1
486-0923: CONT  গ্রুপ
486-0923: CONT গ্রুপপরিমাণ: 1
5C-8311: 29mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের স্পাইরাল রিং
5C-8311: 29mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের স্পাইরাল রিংপরিমাণ: 2
5C-2890: M6 x 1mm হেক্সাগোনাল নাট
5C-2890: M6 x 1mm হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 2
8C-5607: কেন্দ্র বন্ডেড আইসোলেশন মাউন্ট
8C-5607: কেন্দ্র বন্ডেড আইসোলেশন মাউন্টপরিমাণ: 4
376-0642: ফিল্ম-স্টার্ট
376-0642: ফিল্ম-স্টার্টপরিমাণ: 1
109-8895: প্লেটের IDENT
109-8895: প্লেটের IDENTপরিমাণ: 2
3S-2093: 202mm লম্বা ক্যাবল স্ট্র্যাপ
3S-2093: 202mm লম্বা ক্যাবল স্ট্র্যাপপরিমাণ: 3
8C-5608: কমমিউনিকেশন কন্ট্রোল মাউন্ট স্পেসার
8C-5608: কমমিউনিকেশন কন্ট্রোল মাউন্ট স্পেসারপরিমাণ: 2
17 এর মধ্যে 1 থেকে 17 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 331-5640 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 331-5640 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

428F 444F 420E 432F 434F 420F 430E 430F

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন