Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи4C-4067: Стандартные и метрические шестигранные ключи
Главная страница
Материалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи
4C-4067: Стандартные и метрические шестигранные ключи
4C-4067: Стандартные и метрические шестигранные ключи

Cat® Hexagon Wrench is used to efficiently remove and install drain plugs in final drives and axles, ensuring proper maintenance

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
4C-4067: Стандартные и метрические шестигранные ключи
4C-4067: Стандартные и метрические шестигранные ключи

Cat® Hexagon Wrench is used to efficiently remove and install drain plugs in final drives and axles, ensuring proper maintenance

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 4C-4067

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Weight (kg): 1,382
Weight (lb): 3,047
Length (mm): 353
Length (in): 13,898
Width (mm): 102
Width (in): 4,016
Hex Size (mm): 22
Hex Size (in): 0,866
Material: Steel,Carbon Steel
Размер (мм): 22
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом