AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökJakoavaimet4C-4067: Kuusioavaimet, vakiot ja metriset
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökJakoavaimet
4C-4067: Kuusioavaimet, vakiot ja metriset
4C-4067: Kuusioavaimet, vakiot ja metriset

Cat® Hexagon Wrench is used to efficiently remove and install drain plugs in final drives and axles, ensuring proper maintenance

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
4C-4067: Kuusioavaimet, vakiot ja metriset
4C-4067: Kuusioavaimet, vakiot ja metriset

Cat® Hexagon Wrench is used to efficiently remove and install drain plugs in final drives and axles, ensuring proper maintenance

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 4C-4067 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Weight (kg): 1,382
Weight (lb): 3,047
Length (mm): 353
Length (in): 13,898
Width (mm): 102
Width (in): 4,016
Hex Size (mm): 22
Hex Size (in): 0,866
Material: Steel,Carbon Steel
Koko (mm): 22
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa