Главная страницаОснастка для землеройных орудийОснастка для землеройных орудий скрепераРежущие кромки для скреперов4T-6566: Стальная режущая кромка длиной 1579,60 мм
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийОснастка для землеройных орудий скрепераРежущие кромки для скреперов
4T-6566: Стальная режущая кромка длиной 1579,60 мм
4T-6566: Стальная режущая кромка длиной 1579,60 мм

Центральная режущая кромка, 22 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
4T-6566: Стальная режущая кромка длиной 1579,60 мм
4T-6566: Стальная режущая кромка длиной 1579,60 мм
4T-6566: Стальная режущая кромка длиной 1579,60 мм
4T-6566: Стальная режущая кромка длиной 1579,60 мм
4T-6566: Стальная режущая кромка длиной 1579,60 мм

Центральная режущая кромка, 22 мм

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 4T-6566
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 4T-6566

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина (мм): 1 597,6
Ширина (мм): 406
Толщина (мм): 22
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 2
Overall Length (mm): 1 579,6
Width (in): 15,984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 62,189
Position: Center
Hole Quantity: 20
Thickness (in): 0,866
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 4T-6566

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

637K 631G 637G 637 631 637K 631K 631G 631D 631E 637K 637E 611 637G 637D

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом