Главная страницамоторноеДвигатели и блокиКомпоненты блока цилиндровПодшипники скольжения535-4391: ВТУЛКА
Главная страница
моторноеДвигатели и блокиКомпоненты блока цилиндровПодшипники скольжения
535-4391: ВТУЛКА
535-4391: ВТУЛКА

Замыкающая втулка герметичной гусеничной ленты

Торговая марка: Cat

fallback-image
535-4391: ВТУЛКА

Замыкающая втулка герметичной гусеничной ленты

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 535-4391
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 535-4391

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Cross Holes: 1
Length (mm): 60
Length (in): 2,36
Internal Groove: Yes
Inside Diameter (mm): 30
Inside Diameter (in): 1,18
Outside Diameter (mm): 42
Outside Diameter (in): 1,65
Material: Brass
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.
Подробнее

Пришло время обслуживания?

С нами это просто.

Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

Совместимые модели для номера по каталогу 535-4391

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом