Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页发动机发动机和缸体缸体部件套筒轴承535-4391: 衬套
首页
发动机发动机和缸体缸体部件套筒轴承
535-4391: 衬套
535-4391: 衬套

密封履带主衬套

品牌: Cat

fallback-image
535-4391: 衬套

密封履带主衬套

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
535-4391 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 535-4391 的技术规格

计量单位

美制公制
Cross Holes: 1
Length (mm): 60
Length (in): 2.36
Internal Groove: Yes
Inside Diameter (mm): 30
Inside Diameter (in): 1.18
Outside Diameter (mm): 42
Outside Diameter (in): 1.65
Material: Brass
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.
查看更多

保养时间已到?

选用我们的套件可将保养工作化难为易

可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。

零件号 535-4391 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。