Αρχική οθόνηΚινητήραςΚινητήρες & κορμοίΕξαρτήματα μπλοκ κυλίνδρωνΈδρανα ολίσθησης535-4391: ΤΡΙΒΕΑΣ
Αρχική οθόνη
ΚινητήραςΚινητήρες & κορμοίΕξαρτήματα μπλοκ κυλίνδρωνΈδρανα ολίσθησης
535-4391: ΤΡΙΒΕΑΣ
535-4391: ΤΡΙΒΕΑΣ

Στεγανός τριβέας ερπύστριας Master

Μάρκα: Cat

fallback-image
535-4391: ΤΡΙΒΕΑΣ

Στεγανός τριβέας ερπύστριας Master

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 535-4391
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 535-4391

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Cross Holes: 1
Length (mm): 60
Length (in): 2,36
Internal Groove: Yes
Inside Diameter (mm): 30
Inside Diameter (in): 1,18
Outside Diameter (mm): 42
Outside Diameter (in): 1,65
Material: Brass
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.
Προβολή περισσότερων

Ώρα για συντήρηση;

Σας διευκολύνουμε

Πλήρη κιτ συντήρησης διαθέσιμα ανά τύπο εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων διαστημάτων 250, 500 και 1.000 ωρών.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 535-4391

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό