Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи5P-0335: Гаечный ключ
Главная страница
Материалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи
5P-0335: Гаечный ключ
5P-0335: Гаечный ключ

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5P-0335: Гаечный ключ
5P-0335: Гаечный ключ

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 5P-0335

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Outer Diameter (mm): 49,53
Outer Diameter (in): 1,95
Width (mm): 24,64
Width (in): 0,97
Height (mm): 64,52
Height (in): 2,54
Square Drive (in): 1/2"
Hex Size (mm): 34,93
Hex Size (in): 1,375
Weight (kg): 0,113
Weight (lb): 0,249
Material: Steel,Carbon Steel
Размер (мм): 34,925
Присоединительный квадрат (дюймы): 1/2
Размер (дюймы): 1 3/8
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом