5P-0335: 1-3/8인치 플레어 너트 크로우푸트 렌치
홈워크숍 공급품툴렌치5P-0335: 1-3/8인치 플레어 너트 크로우푸트 렌치
홈5P-0335: 1-3/8인치 플레어 너트 크로우푸트 렌치

5P-0335: 1-3/8인치 플레어 너트 크로우푸트 렌치

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

브랜드: Cat

제품 이미지

5P-0335: 1-3/8인치 플레어 너트 크로우푸트 렌치

5P-0335: 1-3/8인치 플레어 너트 크로우푸트 렌치

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

브랜드: Cat

부품 번호 5P-0335에 대한 설명

The Flare Nut Crowfoot Wrench is used to handle flare nuts, which are commonly found on hydraulic fittings in the equipment. It features a unique structure that allows it to fit over the flare nut without interference from adjacent components. Its open-ended structure provides a secure grip on the nut, facilitating easy application of torque. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians to ensure accurate and efficient adjustments and repairs.

Attributes:
• Provides a strong grip on fasteners to prevent slipping.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Equipped with a 1/2 inch square drive for accurate fit.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is utilized in different locations, where flare nuts are used in hydraulic fittings, within the hydraulic system that require adjustment and maintenance.

경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 5P-0335 사양

측정 단위

    Outer Diameter (in):

    1.95

    Width (in):

    0.97

    Height (in):

    2.54

    Square Drive (in):

    1/2"

    Hex Size (in):

    1.375

    Weight (lb):

    0.249

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Drive (in):

    1/2

    Size (in):

    1 3/8

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료