Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚλειδιά5P-0335: Κλειδί
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚλειδιά5P-0335: Κλειδί
5P-0335: Κλειδί

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
5P-0335: Κλειδί
5P-0335: Κλειδί

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 5P-0335

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Outer Diameter (mm): 49,53
Outer Diameter (in): 1,95
Width (mm): 24,64
Width (in): 0,97
Height (mm): 64,52
Height (in): 2,54
Square Drive (in): 1/2"
Hex Size (mm): 34,93
Hex Size (in): 1,375
Weight (kg): 0,113
Weight (lb): 0,249
Material: Steel,Carbon Steel
Μέγεθος (ίντσες): 1 3/8
Μέγεθος (mm): 34.925
Οδηγός (ίντσες): 1/2
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε