Caterpillar

Выбрать оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов. Повторите попытку.
Зарегистрироваться
Caterpillar

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиСтопорные/пружинные кольца8C-3312: Внутреннее стопорное кольцо, толщина 1,27 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиСтопорные/пружинные кольца
8C-3312: Внутреннее стопорное кольцо, толщина 1,27 мм
8C-3312: Внутреннее стопорное кольцо, толщина 1,27 мм

Внутреннее стопорное кольцо Cat® из углеродистой стали, устанавливаемое в механически обработанные канавки в корпусах и отверстиях

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
8C-3312: Внутреннее стопорное кольцо, толщина 1,27 мм
8C-3312: Внутреннее стопорное кольцо, толщина 1,27 мм
8C-3312: Внутреннее стопорное кольцо, толщина 1,27 мм
8C-3312: Внутреннее стопорное кольцо, толщина 1,27 мм
8C-3312: Внутреннее стопорное кольцо, толщина 1,27 мм

Внутреннее стопорное кольцо Cat® из углеродистой стали, устанавливаемое в механически обработанные канавки в корпусах и отверстиях

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 8C-3312
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 8C-3312
Поперечные отверстия: Да
Толщина (мм): 1,27
Описание материала: стальное стопорное кольцо
Примечания: Свободный диаметр: 29,97, радиальная стенка: 2,8, высота выступа: 4,6, ширина канавки: 1,42, диаметр канавки: 28,7, диаметр кожуха: 27
Material: Carbon Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 8C-3312

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D5K LGP D6XE D3K2 XL D6R XL D4K XL D3G D4G D3K XL D5M D5G D6R D6M D9 D2 D1 D3 D6 D4K LGP D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D10N D5K XL D10R D10T D5K2 XL D6R LGP D4K2 XL D3K LGP 953B

ДОРОЖНЫЙ КАТОК

CS-573 CS78B CS-56B CS-68B CP-533D CP-533C CS-583 CS-66B CS-78B CS-531D CS-563 CS-531C CS-79B CS-533 CS-531 CP-563 CP12 CS-76B CS-533C CS-533D CP74B CS68B CS56B CS-74B CP-563D CB-434 CP-563C CS79B CP-56B CP-68B CP-74B CB-634 CS-583C CS-583D CP76B CP-533 CS74B CB-634C CB-634D CS-573C CS-573D CS12 CB-14 CS14 CS-563C CS-563D CP68B CP56B

ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

RT80 RT100

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

910F 910E 910K 904H 914K 904B

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

CP68B CP56B CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS76B CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CS56B CS68B CS66B CS78B CP74B

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

777G CAT WDS CAT WDS

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

303.5C 303.5E 303.5D 302.5 304E2 304C CR 305.5D 303C CR 304E2 CR 304D CR 303.5E2 CR 304.5E2 305D CR 304E 303.5E2

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3126 3116

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

740B 740 D400E II D20D D250E II D250D 740B D350E II 725 740 D400E II 735B 730 735 OEM 735 D300E II

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

446D 446B 446

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ (СКИДДЕР)

535B 525B

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

844 854K 844K 918F 928G 960F 972G 972H 972K 950G 962H 950F 962G 950H 950K 962K 995 990 993 992 966H 966G 966K 990K 972G II 993K 924F 928F 938G 938F 994K 966G II 950F II

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

777 789D 785D 777G

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С НАБОРОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

IT62G IT62H IT18F IT24F IT12B IT14F IT38G IT14B IT38F IT28G IT28F

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

3114 3116

COMBINE HARVESTER

460

ЭКСКАВАТОР

320-A L 325-A FM L 325B L 312E 312F 320-A S 320-A N 312D 325-A 322B LN 314D CR 312F GC 214B 322N 325 LN 322-A LN 315 GC 213B 322B 322C EL240B EL240C 224B 212B 325B LN E240C E240B 315 313 325 L 206B 330C L 313D2 205B 314E CR 330C FM 322-A 325B 322-A L E120B 322-A N 312D2 312D L 322B L 325-A LN 313 GC 314D LCR 214B FT E110B 312E L 325-A L 322 LN 320-A 313F L 322 L 311F LRR EL200B 314F CR 320N 330C LN 320B 211B E200B 314E LCR 313F LGC 320B S 320B N 320B L 315F LCR 322C FM 330C M318 320 L 330C MH M320 330C

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

3116 3114

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

550 570 580 539 584 574 584HD TK381 TK371 543 533 TK370 TK380

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M314 M315 M315GC M325B

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AP-655C AP-655D AP1055 BG-2455D BG-2455C AP655 BG-240C AP-900B AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP-1050B AP-800D AP-800C BG-230 AP-1050 BG-260D BG-260C BG1055E AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP655F AP-1000 BG-2255C BG-230D BG655D BG1000E BG-245C AP1000

КОМБАЙН

470 465 460

CHALLENGER

55 35 45

АВТОГРЕЙДЕР

120H 135H 120H ES 16H 14H 135H NA 120H NA

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

3126 3116 3114

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

631E 631G 623G 621G 613C II 627G 637G 637E 613C

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

3126 3116 3114

ТРУБОУКЛАДЧИК

561M

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

963B 963C 953B 953C

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

QUICK COUP PIN GRAB

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом