Главная страницаМатериалы для мастерскихПрочие материалы для мастерскихПрочие изделия для мастерских8M-9012: Sprocket Installation Disk
ОписаниеТехнические характеристики

Описание для номера по каталогу 8M-9012

The Sprocket Installation Disk provides a stable platform for the sprocket shaft during the installation process. The tool is used to securely hold the sprocket shaft in place, allowing for precise alignment and positioning. This ensures that the sprocket shaft is installed correctly, preventing any potential issues

Attributes:
• Offers long-lasting durability, reducing the frequency of replacements and maintenance
• Load distribution properties, minimize wear and tear on the equipment

Applications:
The Sprocket Installation Disk helps to prevent any misalignment or damage to the sprocket shaft. By providing a stable platform for the sprocket shaft, the tool helps to ensure that the shaft is properly aligned and positioned.

Технические характеристики номера по каталогу 8M-9012

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

    Outer Diameter (in):

    13,5

    Inner Diameter (in):

    2,75

    Material:

    Steel,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic

    Weight (lb):

    53,682

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен