Caterpillar
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
219-6544: Packningssats för efterkylare och ledningar

219-6544: Packningssats för efterkylare och ledningar

Sats med efterkylare och ledningar

Varumärke: Cat

Produktbilder

219-6544: Packningssats för efterkylare och ledningar
219-6544: Packningssats för efterkylare och ledningar
219-6544: Packningssats för efterkylare och ledningar

219-6544: Packningssats för efterkylare och ledningar

Sats med efterkylare och ledningar

Varumärke: Cat

Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

109-0076: O-ringstätning med 50,17 mm i innerdiameter

Antal: 6

112-3258: O-ringstätning med 46,99 mm i innerdiameter

Antal: 3

112-3259: 59,69 mm innerdiameter tätning-O-ring

Antal: 2

112-8186: O-ringstätning med innerdiameter 88,26 mm

Antal: 2

118-7214: 37,69 mm O-ringstätning med innerdiameter

Antal: 1

245-8342: 0,8 mm tjock fyrkantig packning

Antal: 2

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90 A NBR O-ring

Antal: 1

4N-1320: 0,79 mm tjock fyrkantig packning

Antal: 2

4N-2564: 0,826 mm tjock efterkylarpackning

Antal: 1

4N-4307: 0,8 mm tjock packning

Antal: 1

4N-8628: 0,8 mm tjock packning för efterkylarhus

Antal: 1

7C-0307: 0,8 mm tjock packning för huv

Antal: 1

Visar 1 till 12 av 12

Beskrivning

Beskrivning

Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt