Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

Hem8T-5028: BULT
Hem8T-5028: BULT
8T-5028: BULT

Varumärke: Cat

fallback-image
Produkten har upphört att säljas
8T-5028: BULT
Kontakta en återförsäljare för ersättningsalterantiv.

Varumärke: Cat

PRODUKTEN HAR UPPHÖRT ATT SÄLJAS
Garantiinformation
Returpolicy
Beskrivning
Beskrivning

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer
Specifikationer
MätenheterUSMetriska
Bolt Length (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,187
Grip Length (mm): 4,76
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-11
Material: Kolstål,Tätningsmedel/lim
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
MätenheterUSMetriska
Bolt Length (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: Hex Head
Visa fler
Kompatibla modeller
Kompatibla modeller

Vi har för närvarande inte någon kompatibilitetsinformation för den här reservdelen.

Garantiinformation
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentAnge utrustningens serienummer eller välj utrustning från en tidigare lista för att se reservdelsdiagram.
Välj utrustning
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 8T-5028
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Beskrivning av artikelnummer 8T-5028

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer för artikelnummer 8T-5028

Mätenheter

USMetriska
Bolt Length (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,187
Grip Length (mm): 4,76
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-11
Material: Kolstål,Tätningsmedel/lim
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 8T-5028

Vi har för närvarande inte någon kompatibilitetsinformation för den här reservdelen.

BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert