Начало8T-5028: BOLT
Начало8T-5028: BOLT
8T-5028: BOLT

Марка: Cat

fallback-image
Спряна от производство
8T-5028: BOLT
Свържете се с вашия доставчик за опции за замяна.

Марка: Cat

СПРЯНА ОТ ПРОИЗВОДСТВО
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Все още работим върху добавянето на описание на тази част.

Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Bolt Length (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,187
Grip Length (mm): 4,76
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-11
Материал: Въглеродна стомана,Уплътнители/лепила лепило
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Мерна единицаСАЩМетрични
Bolt Length (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: Hex Head
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели

В момента нямаме информация за съвместимост за тази част.

Информация за гаранцията
Политика за връщане
Parts Diagrams
No EquipmentВъведете серийния номер на оборудването или изберете оборудване от предварително добавения списък, за да видите диахрамите на части.
Избор на оборудване
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт