Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar3E-8045: Sexkantiga skruvar, zinkblad
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar
3E-8045: Sexkantiga skruvar, zinkblad
3E-8045: Sexkantiga skruvar, zinkblad

Metrisk, grovgängad UNC

Varumärke: Cat

Produktbilder
3E-8045: Sexkantiga skruvar, zinkblad
3E-8045: Sexkantiga skruvar, zinkblad

Metrisk, grovgängad UNC

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 3E-8045
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 3E-8045

Mätenheter

USMetriska
Gängstorlek (dia. × lutning) (mm): M20x2.5
Bolt Length (in): 12,205
Bolt Length (mm): 310
Bulttyp: Sexkantiga bultar
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 9,646
Material: Zinklegering,STÅL,Låglegerat stål
Grip Length (mm): 245
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 3E-8045

OEM-LÖSNINGAR

OEMS

GRÄVMASKIN

325-A 325 LN 322B L 320N 322 L 325-A LN 325 L 325-A L 325-A FM L 325B L 322-A L 320-A S 320-A N

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert