AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis3E-8045: Boulons à tête six pans, paillettes de zinc
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
3E-8045: Boulons à tête six pans, paillettes de zinc
3E-8045: Boulons à tête six pans, paillettes de zinc

Métrique, filetage épais UNC

Marque: Cat

Images du produit
3E-8045: Boulons à tête six pans, paillettes de zinc
3E-8045: Boulons à tête six pans, paillettes de zinc

Métrique, filetage épais UNC

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 3E-8045
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 3E-8045

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M20x2.5
Bolt Length (in): 12,205
Bolt Length (mm): 310
Type de boulon: Boulons à tête six pans
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 9,646
Matière: Acier spécial faiblement allié,Alliage de zinc,ACIER
Grip Length (mm): 245
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3E-8045

PELLE HYDRAULIQUE

325-A 325 LN 322B L 320N 322 L 325-A LN 325 L 325-A L 325-A FM L 325B L 322-A L 320-A S 320-A N

OEM SOLUTIONS

OEMS

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert