Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты3E-8045: Болты с шестигранной головкой и цинк-ламельным покрытием
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
3E-8045: Болты с шестигранной головкой и цинк-ламельным покрытием
3E-8045: Болты с шестигранной головкой и цинк-ламельным покрытием

Метрическая крупная резьба UNC

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3E-8045: Болты с шестигранной головкой и цинк-ламельным покрытием
3E-8045: Болты с шестигранной головкой и цинк-ламельным покрытием

Метрическая крупная резьба UNC

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 3E-8045
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 3E-8045

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер резьбы (диаметр x шаг) (мм): M20x2.5
Bolt Length (in): 12,205
Bolt Length (mm): 310
Тип болта: Болты с шестигранной головкой
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 9,646
Материал: Цинковый сплав,Низколегированная сталь,СТАЛЬ
Grip Length (mm): 245
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3E-8045

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

OEMS

ЭКСКАВАТОР

325-A 325 LN 322B L 320N 322 L 325-A LN 325 L 325-A L 325-A FM L 325B L 322-A L 320-A S 320-A N

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом