Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemRedskap med markkontaktSkärståls- och ändstålsbladSkärstål för väghyvelns främre blad620-3474: 16 mm skärstålssats för väghyvelns främre blad
HemRedskap med markkontaktSkärståls- och ändstålsbladSkärstål för väghyvelns främre blad620-3474: 16 mm skärstålssats för väghyvelns främre blad
620-3474: 16 mm skärstålssats för väghyvelns främre blad

Varumärke: Cat

Produktbilder
620-3474: 16 mm skärstålssats för väghyvelns främre blad
620-3474: 16 mm skärstålssats för väghyvelns främre blad

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Artiklar som ingår

Inga resultat.

1A-1460: 1/2'' -13 x 2'' insexskruv
1A-1460: 1/2'' -13 x 2'' insexskruvAntal: 2
388-3470: NOSENHET
388-3470: NOSENHETAntal: 1
4F-3654: 5/8-11 gängad 50,8 mm lång plogbult
4F-3654: 5/8-11 gängad 50,8 mm lång plogbultAntal: 16
4K-0367: 0,625 tum sexkantsmutter
4K-0367: 0,625 tum sexkantsmutterAntal: 16
1F-7958: 0,5'' sexkantig mutter
1F-7958: 0,5'' sexkantig mutterAntal: 2
Visar 1 till 5 av 5
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 620-3474

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer för artikelnummer 620-3474

Mätenheter

USMetriska
Width (mm): 203,2
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 0,63
Thickness (mm): 16,0
Width (in): 8,0
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 620-3474

VÄGHYVEL

14H NA 14M 14M3 14G

HJULLASTARE

950M 972M 962M 966H 966M 972H

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt