Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பிளேட் வெட்டும் விளிம்புகள் & முடிவு பிட்கள்கிரேடர் முன்புற பிளேடு வெட்டும் விளிம்புகள்620-3474: 16 mm கிரேடர் முன்புற பிளேடு வெட்டும் விளிம்பு கிட்
முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பிளேட் வெட்டும் விளிம்புகள் & முடிவு பிட்கள்கிரேடர் முன்புற பிளேடு வெட்டும் விளிம்புகள்620-3474: 16 mm கிரேடர் முன்புற பிளேடு வெட்டும் விளிம்பு கிட்
620-3474: 16 mm கிரேடர் முன்புற பிளேடு வெட்டும் விளிம்பு கிட்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
620-3474: 16 mm கிரேடர் முன்புற பிளேடு வெட்டும் விளிம்பு கிட்
620-3474: 16 mm கிரேடர் முன்புற பிளேடு வெட்டும் விளிம்பு கிட்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
சேர்த்துள்ள உருப்படிகள்

முடிவுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

4K-0367: 0.625" ஹெக்ஸகனல் நட்
4K-0367: 0.625" ஹெக்ஸகனல் நட்அளவு: 16
1F-7958: 0.5'' ஹெக்ஸாகனல் நட்
1F-7958: 0.5'' ஹெக்ஸாகனல் நட்அளவு: 2
1A-1460: 1/2''-13 x 2'' ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
1A-1460: 1/2''-13 x 2'' ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்அளவு: 2
388-3470: நோஸ் AS
388-3470: நோஸ் ASஅளவு: 1
4F-3654: 5/8-11 த்ரெட் கொண்ட 50.8 மிமீ நீள ப்லோ போல்ட்
4F-3654: 5/8-11 த்ரெட் கொண்ட 50.8 மிமீ நீள ப்லோ போல்ட்அளவு: 16
5-இல் 1 முதல் 5 வரை காட்டுகிறது
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 620-3474-க்கான விளக்கம்

இந்தப் பாகத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 620-3474-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Width (mm): 203.2
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 0.63
Thickness (mm): 16.0
Width (in): 8.0
மேலும் காட்டு
பாக எண் 620-3474-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் லோடர்

950M 972M 962M 966H 966M 972H

மோட்டார் கிரேடர்

14H NA 14M 14M3 14G

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது