AloitusLeikkuuterätTerän leikkuusärmä ja päätyterätLeikkureiden etupalan leikkuusärmä620-3474: 16 mm tiehöylän etuterän reunasarja
AloitusLeikkuuterätTerän leikkuusärmä ja päätyterätLeikkureiden etupalan leikkuusärmä620-3474: 16 mm tiehöylän etuterän reunasarja
620-3474: 16 mm tiehöylän etuterän reunasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
620-3474: 16 mm tiehöylän etuterän reunasarja
620-3474: 16 mm tiehöylän etuterän reunasarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

388-3470: NENÄ AS
388-3470: NENÄ ASMäärä: 1
4F-3654: 5/8-11 kierre 50,8 mm pitkä aurapultti
4F-3654: 5/8-11 kierre 50,8 mm pitkä aurapulttiMäärä: 16
1A-1460: 1/2''-13 x 2'' kuusiokantapultti
1A-1460: 1/2''-13 x 2'' kuusiokantapulttiMäärä: 2
1F-7958: 0.5'' Kuusikulmainen mutteri
1F-7958: 0.5'' Kuusikulmainen mutteriMäärä: 2
4K-0367: 0,625 tuuman kuusikulmainen mutteri
4K-0367: 0,625 tuuman kuusikulmainen mutteriMäärä: 16
Näyttää 1 - 5 / 5
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 620-3474 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 620-3474 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Width (mm): 203,2
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 0,63
Thickness (mm): 16,0
Width (in): 8,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 620-3474

PYÖRÄKUORMAAJA

950M 972M 962M 966H 966M 972H

TIEHÖYLÄT

14H NA 14M 14M3 14G

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu